9S-2242: LAUFRING UND LAUFROLLEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9S-2242: LAUFRING UND LAUFROLLEN

    Ersatzteilnummer: 9S-2242
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Zylinderrollenlager (innerer Laufring)

    Beschreibung:
    Zylinderrollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Geschwindigkeit und hoher Last sowie geringen bis mittleren seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    wheel tractor-scraper
    651B, 641B, 637, 621, 627, 637D, 641, 633C, 623, 627B, 650B 637B 657B, 651, 623B, 657, 666B, 621B, 631D, 633D, 631C, 660B, 666

    pipelayer
    571F, 561C, 571G, 594H, 594, 583K, 572G, 572F

    motor grader
    140, 120G, 14E, 12F, 140G, 16, 120, 130G, 14G, 12G, 16G

    wheel-type loader
    920, 930, 950, 966C, 988, 980B, 992, 992B, 980

    wheel-type skidder
    518, 528

    engine - industrial
    3408 D353E 3304 D333C D348 D346 D353D D342C 3408B 3406 D353C 3306 D342 D330C D349

    off-highway truck
    777, 772, 769, 773, 776, 769B, 768B

    track-type tractor
    D8K, D5, D4D, D8H, D9H, D7F, D7G, D6D, D6C, D5B, 8D D9G, D4E, 183B 8S

    generator
    SR4

    wheel dozer
    814, 824B, 834

    track-type loader
    955L, 951C, 951B, 941, 977K, 955K, 941B, 983, 977L

    excavator
    235, 245, 225, 215

    earthmoving compactor
    816, 825B, 815, 826B