9S-2395: ROLLE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9S-2395: ROLLE A

    Ersatzteilnummer: 9S-2395
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Zylinderrollenlager

    Beschreibung:
    Zylinderrollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Geschwindigkeit und hoher Last sowie geringen bis mittleren seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    earthmoving compactor
    815 816 825B 826B

    motor grader
    130G 12G 120G 140 14E 120 16G 14G 12F 16 140G

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    980 992B 966C 992 930 988 950 980B 920

    wheel-type skidder
    518 528

    wheel dozer
    814 824B 834

    off-highway truck
    768B 772 773 769 777 776 769B

    excavator
    215 235 245 225

    pipelayer
    561C 572G 594 571F 572F 583K 571G 594H

    engine - industrial
    3408 D333C 3304 D348 D342 D353E D330C D349 D346 3306 3406 D353D D342C D353C 3408B

    track-type loader
    977K 955K 955L 951C 951B 941 941B 983 977L

    wheel tractor-scraper
    627 627B 623 637 621 651 660B 651B 637D 637B 641 633C 657B 650B 623B 631C 621B 657 666B

    track-type tractor
    D4D D6C D5 D7G D8K D7F D8H D9H D4E D9G D5B D6D 8S 183B 8D