9S-3068: RING G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9S-3068: RING G

    Ersatzteilnummer: 9S-3068
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kolbenringe

    Beschreibung:

    • Bei Ringen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kolben, die über Pleuel mit Kurbelwellen verbunden sind

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 149,86
    • Höhe ("): 0,8
    • Höhe (mm): 20,32
    • Länge ("): 5,9
    • Länge (mm): 149,86
    wheel tractor-scraper
    627B, 637, 627, 637B

    pipelayer
    561C, 572G, 571G, 572F, 571F

    engine - generator set
    3304 3306

    motor grader
    14E, 140, 140G, 120, 12F, 14G, 12G

    wheel-type loader
    966C, 980B, 930

    engine - industrial
    D330C D333C 3306 3304

    wheel-type skidder
    528

    engine - truck
    1673C 1674 3306

    track-type tractor
    D6C, D7G, D7F, D5

    generator
    SR4

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    977K

    excavator
    235

    earthmoving compactor
    816, 815