9S-3808: REGLER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9S-3808: REGLER

    Ersatzteilnummer: 9S-3808
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kühlmitteltemperaturregler

    Beschreibung:

    • Kühlmitteltemperaturregler beschränken den Kühlmittelfluss zwischen Motorblöcken und Kühlern, bis die Motoren ihre entsprechende Betriebstemperatur erreicht haben

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 2,8
    • Länge ("): 3,6
    wheel-type loader
    950, 930, 920

    wheel-type skidder
    518

    track-type loader
    951C, 941, 955L, 951B, 955K, 941B

    track-type tractor
    D4D