9S-3888: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9S-3888: O-RING

    Ersatzteilnummer: 9S-3888
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,28
    • Innendurchmesser ("): 4,6
    • Material-: NBR (75), NBR - Nitril
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    • Strichzahl ("): 426
    wheel-type loader
    918M 914G, 910E, 910G, 910F, 914G2

    forest products
    227

    material handler
    MH3024, M325D L MH MH3026 MH3022, M325D MH

    wheeled excavator
    M318, M320, M318C MH M322D MH M322C, M324D2 MH M322D, M322F, M322D2 MH M325C MH M318C, M318D MH M322D2

    off-highway truck
    785B, 785C, 785, 785G, 785D, 784B, 784C

    pipelayer
    594

    integrated toolcarrier
    IT14G, IT14B, IT14F, IT14G2, IT12B

    excavator
    235, M325D MH

    wheel tractor-scraper
    627, 623, 621

    track-type tractor
    D9G

    oem solutions
    CAT WDS