9S-5187: BEFESTIGUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9S-5187: BEFESTIGUNG

    Ersatzteilnummer: 9S-5187
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Buchsenlager

    Beschreibung:
    Isolierlager dienen zur Befestigung und zur Positionierung von Systemen, zur Umschließung des Hubraums und zur Isolierung von der umliegenden Struktur vor (Schwingungen, Stößen und Lärm.)

    Bei Buchsenlagern handelt es sich um zylindrische Gummikomponenten mit Innenhülse aus Stahl. Sie sind in gerader oder angeflanschter Ausführung(mit Lippe) erhältlich. Einige Lager sind von einer Außenhülse umschlossen.

    Merkmale:
    Cat®-Lagersysteme wurden zur Reduzierung der Beanspruchung von befestigten Komponenten entwickelt, um deren Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit der Leistung zu verbessern sowie um den Fahrerkomfort zu optimieren. Das gesamte System ((Lagerdesign, Materialauswahl, Anordnung, Befestigungsteile usw.)) wurde entsprechend optimiert und validiert, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendungen zu erfüllen.

    Buchsenlager sollen hauptsächlich radiale Lasten aufnehmen, wobei sich einige auch drehen lassen. Sie werden in die Stützstruktur eingepresst, sodass eine starke, stabile Verbindung entsteht. Buchsen mit Außenhülsen lassen sich auch in Rohrstützkonstruktionen integrieren.

    Anwendungen:
    Buchsenlager sind für verschiedene Cat-Lagersysteme vorgesehen, wie z. B. Antriebsstrang, Kühler, Elektronik, Klimaanlage und Hydraulik.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Befestigungsart: Buchse ohne Außenhülse
    • Gesamtlänge (mm): 42,9
    • Innendurchmesser ("): 1
    • Innendurchmesser (mm): 25,5
    • Zentrieraußendurchmesser ("): 1,84
    • Zentrieraußendurchmesser (mm): 46,8
    asphalt paver
    SE50 V AP600F, AP655F, AP555F, AP500F, SE50 VT AP655F L AP-1000F SE60VT XW AP-1055F SE60 V

    track-type tractor
    D6H, D7H, D4C III 6S D6N D6M 6A D4E, D5R XL 5P D7G, 7S D6T XW PAT D6H II D6R II D6T, D6H XL 6SU D7R, D6H XR D6R, 8 D7R II 4 D6T LGPPAT D5N 8U 8A 56H D5B, D6R III 4P D8T, 5S D6N LGP D5H, 7 5A D8R 163 57H 7SU D5M D8H, 55, 6 D7F, D8N, D6D, 8SU D6T XL D3C III D5C III D4H, 153 5 D6R XL D5R LGP D7E, 4S D8K, D6R STD 56 7U D7R XR D4H XL 7A D6T XW D7G2 54 7S LGP D6T XL PAT D8R II 4A D6N XL D6T LGP D7R LGP 57 D6G2 XL D5H XL D4H III D7E LGP

    track-type loader
    955 933C, 939, 951, 939C, 977

    track-type skidder
    D4HTSK II 527 54H D4HTSK III D5HTSK II 4P 517

    excavator
    320D2 FM 320C