9S-5279: LAUFRING UND ROLLER A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9S-5279: LAUFRING UND ROLLER A

    Ersatzteilnummer: 9S-5279
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Zylinderrollenlager

    Beschreibung:
    Zylinderrollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Geschwindigkeit und hoher Last sowie geringen bis mittleren seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    Classic-Rollenlager
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 0
    • Außendurchmesser (mm): 0
    • Höhe ("): 0
    • Höhe (mm): 0
    • Innendurchmesser ("): 0
    • Innendurchmesser (mm): 0
    track-type tractor
    8A D8L, D4H, 58 D9G, 8 8U 8S D9H, D5H, 9 9S 5S 9U 9C 54 59 5P D9R, 4S 4A 5A 5 4P D9T, D9L, 55, 4

    pipelayer
    594H, 589, 594

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    wheel-type loader
    986K, 980G II 980M, 986H, 980F II 982M, 980K HLG 980C, 980G, 980H, 980F, 980K, 980L

    wheel dozer
    824H, 824S 824G II 824K, 824C, 824G

    articulated dump truck
    725, 735, 725C, 730, 730C2, 730C, 730C2 EJ 725C2

    earthmoving compactor
    825C, 826G II 825 825K, 825G, 826C, 825G II 826K, 826H, 826G, 825H