9S-6929: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9S-6929: O-RING

    Ersatzteilnummer: 9S-6929
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Dichtungsinnendurchmesser (mm): 193,37
    • Durchmesser ("): 0,07
    • Durchmesser (mm): 1,78
    • Einsatzbereiche: Elektrik-Dichtungen; Hochtemperatur-Luftdichtungen; Hochtemperatur-Dichtungen mit statischer Schmierung
    • Innendurchmesser ("): 7,61
    • Innendurchmesser (mm): 193,4
    • Kompatibel mit: Luft; Diacetonalkohol; Ethylen-Glykol; Extrem hohe/niedrige Temperaturen; Öl mit hohem Trübungspunkt; Isobutylalkohol; Ozon und UV-Licht; Polyglykol
    • Material-: VMQ – Silikon, Silikon (70)
    • Materialbeschreibung: Silikone können in unterschiedlichen Temperaturbereichen eingesetzt werden –- von sehr niedrig bis mäßig hoch – außerdem sind sie exzellent für Luftanwendungen. Darüber hinaus sind sie kompatibel mit Motoröl. Sie verfügen über eine begrenzte Stärke und Abrieb- und Schnittbeständigkeit, deshalb sind sie besser für Niederdruckanwendungen geeignet. Silikon sollte nicht mit Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Urea, Hydrauliköl, ATF oder Biodiesel verwendet werden.
    • Nicht kompatibel mit: Aceton; Aromatische Kohlenwasserstoffe; Hochdrucköl; Heizöl; Benzin; Ketone; Öle mit niedrigem Trübungspunkt; Öle auf Erdölbasis; Dampf und Heißwasser
    • Temperatur (°C): -46–150
    • Temperatur (°F): -50–300
    oem solutions
    CX31 CX31-P300 CX35

    track-type tractor
    D3C II D3, D3B, 3P 3 D3C, 53 3S

    integrated toolcarrier
    IT12

    underground articulated truck
    AD22

    wheel-type loader
    G910, 910, 910F, 910G II

    track-type loader
    931B, 931, 931C II 931C

    petroleum products
    CX31-C18I CX31-C11I CX35-P800 CX31-C9I CX31-C13I CX31-P600 CX31-C15I CX35-C18I

    articulated dump truck
    730C, 730, 730C2, 730C2 EJ 735