9S-8000: VERSCHLEISSKAPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9S-8000: VERSCHLEISSKAPPE

    Ersatzteilnummer: 9S-8000
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Verschleißkappe für Turboladerlaufzeug

    Beschreibung:

    • Bei Verschleißkappen handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 162,6
    • Höhe ("): 1,8
    • Höhe (mm): 45,7
    • Länge ("): 6,4
    • Länge (mm): 162,6
    track-type tractor
    D9G, D8H, D9H

    wheel tractor-scraper
    657B, 631C, 637, 657, 633C, 666B, 666

    pipelayer
    594H, 594

    motor grader
    16

    wheel-type loader
    992, 988, 992B

    wheel dozer
    824B, 834

    track-type loader
    983

    engine - industrial
    D348 D343 D342C

    engine - truck
    1693 3406

    off-highway truck
    776, 777, 769, 769B, 768B

    earthmoving compactor
    825B, 826B