9S-8016: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9S-8016: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 9S-8016
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtung

    Beschreibung:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe sind kreisförmige Dichtungen mit rechteckigem Querschnitt. Die Kanten können je nach Anwendungsanforderungen abgerundet sein.

    Merkmal:
    Cat®-Dichtungen und -Dichtringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt.

    Abmessungstechnisch sind unsere Dichtungen und Dichtringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe kommen in zahlreichen Dichtungsverbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Innendurchmesser ("): 0,72
    • Innendurchmesser (mm): 18,4
    • Material-: 0, TPU – Polyurethan
    • Materialbeschreibung: TPU bietet eine hervorragende Abrieb- und Schnittbeständigkeit und ist gut für Luftanwendungen geeignet. Es ist außerdem geeignet für Motoröl, Dieselkraftstoff und Kühlmittelanwendungen. Nicht mit wasserlöslichen Flüssigkeiten verwenden. TPU sollte nicht in Anwendungen mit hohen Temperaturen eingesetzt werden.
    • Querschnittsbreite ("): 0,06
    • Querschnittsbreite (mm): 1,5
    • Querschnittshöhe ("): 0,2
    • Querschnittshöhe (mm): 5,1
    wheel tractor-scraper
    621B, 631C, 627, 666B, 637D, 660B, 641B, 623, 627B, 651B, 621, 657B, 613B, 637, 639D, 666, 657, 615, 631D, 623B, 621R, 633C

    pipelayer
    583K

    motor grader
    130G, 14G, 16, 12E, 120G, 140G, 12G, 16G, 120, 12F, 14E, 140

    wheel-type loader
    992B, 966C, 950, 988, 966E, 950B, 930, 966D, 980, 950E, 920, 988B, 980B, 992, 992C, 950B/950E 980C

    wheel-type skidder
    518, 120C

    engine - industrial
    D353D D346 D349 D353E D343 D342 D342C D353C D348

    engine - truck
    1693

    off-highway truck
    769, 777, 769B, 768B

    track-type tractor
    D6D, 6 5S 143 8U 6S D4E, 153 D4D, D8K, 4A D5B, D10, 163 5A 59 8 141 D8H, 9S 10 9C 8A D4E SR 9 4 D4H, 140, 10S 6A 55, 58 10C 8S 4S D4H III 5 10U D8L, D4H XL D9L, 9U

    wheel dozer
    834B, 824B, 814B, 834, 814, 824, 824C, 834S 834U 824S

    track-type loader
    977K, 955 953, 955K, 983B, 951B, 951C, 941, 977L, 983, 943, 963, 955L, 951, 977 941B

    track-type skidder
    517 120C, D5HTSK II 125C D4HTSK III 527

    earthmoving compactor
    825B, 825 816B, 825C, 815, 816, 815B, 826C, 826B