9S-8993: RAD A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9S-8993: RAD A

    Ersatzteilnummer: 9S-8993
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerrad und Turbinenwellenbaugruppe

    Beschreibung:

    • Bei Rad- und Turbinenwellenbaugruppen handelt es sich um wichtige Komponente von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Cat Reman bietet Ihnen sämtliche Vorteile: Hochwertige aufgearbeitete Cat®-...
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 5,5
    • Länge ("): 9
    earthmoving compactor
    816, 815B, 815, 816B

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    966E, 966C, 966G, 966F II 980B, 966D, 966F, 972G

    engine - truck
    3208 3406

    engine - generator set
    3412C 3412 3408B 3306 D379B 3406B 3408C D399 3406C 3406 3408 D398B

    wheel-type skidder
    528

    engine - machine
    3306

    track-type loader
    973, 977K

    engine - industrial
    3412 3406B 3306 3408 3208 D379 D379B D398B 3406 G343 D398 D399 3408B

    motor grader
    120, 140, 140G, 12G, 12F, 14E, 14G

    wheel dozer
    814, 814B

    excavator
    235

    pipelayer
    571G, 571F, 572G, 561C, 572F

    wheel tractor-scraper
    637B 637, 627, 627B, 621R

    track-type tractor
    D5, D8H, D7G, D6C, D7F