9S-8996: GEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9S-8996: GEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 9S-8996
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turbolader-Turbinengehäuse

    Beschreibung:

    • Gehäuse sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerturbinen, welche die Energie von Motorabgasen in mechanische Energie umwandeln, um den Verdichter anzutreiben

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Cat Reman bietet Ihnen sämtliche Vorteile: Hochwertige aufgearbeitete Cat®-...
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 7,5
    • Länge ("): 11,3
    earthmoving compactor
    816 815

    motor grader
    140 12G 120 14G 12F 140G 14E

    wheel-type loader
    966D 966E 966C 980B 972G 966F II 966G 966F

    engine - generator set
    3306 D379B D399 D398B

    wheel-type skidder
    528

    wheel dozer
    814

    engine - machine
    3306

    excavator
    235

    pipelayer
    572G 571F 572F 561C 571G

    engine - industrial
    3412 3306 D379B D398 D399 D398B D379

    track-type loader
    977K

    wheel tractor-scraper
    637B 627B 637 627

    track-type tractor
    D6C D7G D7F D5