9S-9010: KEILRIEMEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9S-9010: KEILRIEMEN

    Ersatzteilnummer: 9S-9010
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 17,5 mm (0,69 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,69
    • Riemenbreite (mm): 17,5
    • Riemenlänge ("): 45,51
    • Riemenlänge (mm): 1156
    • Riementyp: Keilriemen – Gezahnt
    track-type tractor
    D9G

    pipelayer
    594