9T-6863: Kopf
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9T-6863: Kopf

    Ersatzteilnummer: 9T-6863
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Cat®-Hydraulikzylinderkopf

    Beschreibung:
    Der Hydraulikzylinderkopf oder -deckel ist mittels Gewinden oder Schrauben mit der Stangenseite eines Hydraulikzylinderrohrs bzw. -mantels verbunden. Die Hauptfunktion des Zylinderkopfs besteht darin, den Hydraulikdruck innerhalb des Zylinderrohrs bzw. -mantels zu halten. Zudem ist der Hydraulikzylinderkopf mit integrierten Stangendichtungen versehen, die verhindern, dass das Hydrauliksystem durch externe Partikel verunreinigt wird.


    Merkmale:
    Cat-Zylinder zeichnen sich durch ein innovatives Dichtungssystem aus, das besser als Modelle anderer Hersteller Druckspitzen absorbiert, Seitenlasten standhält und vor dem Eindringen von Verunreinigungen schützt.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat®-Hydraulikzylinderköpfe wurden für spezielle Anwendungen mit Hydraulikzylindern entwickelt.

    motor grader
    14G 16G

    off-highway truck
    785 785D 784B 785B 784C 785C 785G

    track-type loader
    973C 973

    wheel tractor-scraper
    623F 621G 627E 621F 621H 627H 623E 623H 623G 627F 621E 621S 627G

    track-type tractor
    D6R 6S D6H XL D4E 6A D6R II D4E SR 56 D6M 6 56H D5H 6SU D5 D6H XR D6H D6N 140 D6H II D5H XL 4A 4 5P 5S 5 143

    oem solutions
    CAT WDS