9T-7099: PUMPE G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9T-7099: PUMPE G

    Ersatzteilnummer: 9T-7099
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Axialkolben-Verstellpumpe

    Beschreibung:
    Hydraulikpumpen pumpen Flüssigkeit durch Hydrauliksysteme.

    Merkmale:
    Hydraulikpumpen sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikpumpen wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Cat® Reman-Axialkolben-Verstellpumpe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 304,8
    • Höhe ("): 9,4
    • Höhe (mm): 238,8
    • Länge ("): 19
    • Länge (mm): 482,6
    track-type tractor
    D6H, D6R, D6H II D6H XL D6H XR