9W-5570: ROHR A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9W-5570: ROHR A

    Ersatzteilnummer: 9W-5570
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Stahlrohrbaugruppe

    Beschreibung:
    Stahlrohre sind starre Rohre, durch die Flüssigkeit oder Luft strömt.

    Merkmale:
    Cat®-Stahlrohre sind auf eine längere Nutzungsdauer und mehr Zuverlässigkeit unter schweren Betriebsbedingungen ausgelegt.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Stahlrohre werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen kein flexibler Einsatz der Leitungen erforderlich ist.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 86,36
    • Höhe ("): 2,6
    • Höhe (mm): 66,04
    • Länge ("): 20,5
    • Länge (mm): 520,7
    track-type tractor
    11 11U D11R, D11N, 11SU D11T

    wheel dozer
    854K, 854G