9W-5588: BOLZEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9W-5588: BOLZEN

    Ersatzteilnummer: 9W-5588
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölgeschmierter Kettenendbolzen

    Beschreibung:

    • Kettenendbolzen halten neben Buchsen die einzelnen Kettenglieder zusammen und dienen als Aufhängungspunkte für die Buchsen der angrenzenden Bereiche.


    Merkmale:

    • Die ölgeschmierte Kette (Sealed and Lubricated Track, SALT) von Cat sorgt dafür, dass Schmierstoffe im Laufwerksystem verbleiben und verhindert das Eindringen von Abriebpartikeln. So wird die Abnutzung interner Bolzen und Buchsen vermieden, sodass Wartungskosten und Ausfallzeiten minimiert und Nutzungsdauer und Servicefreundlichkeit maximiert werden. SALT-Ketten ermöglichen eine universelle Laufwerkskonfiguration für zahlreiche Bodenverhältnisse, die mit der jeweiligen Kettenvariante kombiniert werden kann, die Ihrer Maschine und den Einsatzbedingungen entspricht.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    track-type tractor
    D8N, D8L, 8A 8 D8R 8SU 57H D8T, 8U D8R II 8S