9W-5721: ENDGLIED
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9W-5721: ENDGLIED

    Ersatzteilnummer: 9W-5721
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Geteiltes Kettenendglied (rechtes Bolzenende)

    Beschreibung:

    • Durch Kettenendglieder lässt sich die Kette problemlos an- und abmontieren und es werden kein Endbolzen und keine Endbuchse benötigt. Die Lebensdauer eines geteilten Endglieds entspricht der eines normalen Kettenglieds, sie weisen dieselbe Stärke und Härte eines normalen Kettenglieds auf und lassen sich vollständig warten und wiederverwenden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Kettenteilung ("): 10,25
    • Kettenteilung (mm): 260,4
    track-type tractor
    10U 10SU 59 10 D10R, 59N 58L D10N, 59L