9W-5824: LINK A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9W-5824: LINK A

    Ersatzteilnummer: 9W-5824
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölgeschmierter Kettenstang

    Beschreibung:

    • Kettenstränge werden von Zahnrad und Seitenantrieb angetrieben. Sie halten das Gewicht einer Maschinen und dienen als Schiene, auf der die Maschine fährt. Zudem lassen sich daran Bodenplatten befestigen.


    Merkmale:

    • Die ölgeschmierte Kette (Sealed and Lubricated Track, SALT) von Cat sorgt dafür, dass Schmierstoffe im Laufwerksystem verbleiben und verhindert das Eindringen von Abriebpartikeln. So wird die Abnutzung interner Bolzen und Buchsen vermieden, sodass Wartungskosten und Ausfallzeiten minimiert und Nutzungsdauer und Servicefreundlichkeit maximiert werden. SALT-Ketten ermöglichen eine universelle Laufwerkskonfiguration für zahlreiche Bodenverhältnisse, die mit der jeweiligen Kettenvariante kombiniert werden kann, die Ihrer Maschine und den Einsatzbedingungen entspricht.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 46
    • Kettenteilung ("): 10,3
    • Schraubengröße ("): 1 1/8
    track-type tractor
    D10, 10 10S 10C 10U