9W-6039: LEITRAD G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9W-6039: LEITRAD G

    Ersatzteilnummer: 9W-6039
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Leitrad (umgekehrt)

    Beschreibung:

    • Leiträder führen die Kette in die Laufrollen und wieder heraus. Sie tragen zeitweise das Gewicht der Maschine und ermöglichen die Kontrolle von Schlupf und Spannung der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser ("): 2,9
    • Durchmesser (mm): 74
    • Flanschdurchmesser ("): 30,83
    • Flanschdurchmesser (mm): 783
    • Gewindedurchmesser ("): 29,25
    • Gewindedurchmesser (mm): 743
    • Höhe ("): 2,9
    • Höhe (mm): 74
    • Länge ("): 2,913
    • Länge (mm): 74
    • Schraubengröße ("): 1 1/4
    • Schraubengröße (mm): 31,75
    • Unterwagenbreite (mm): 74
    • Wellendurchmesser ("): 3
    • Wellendurchmesser (mm): 74
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.