9W-6135: LINK A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9W-6135: LINK A

    Ersatzteilnummer: 9W-6135
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgedichteter Kettenstrang (einteilige gewölbte Federscheibe)

    Beschreibung:

    • Kettenstränge werden von Zahnrad und Seitenantrieb angetrieben. Sie halten das Gewicht einer Maschinen und dienen als Schiene, auf der die Maschine fährt. Zudem lassen sich daran Bodenplatten befestigen.


    Merkmale:

    • Bei abgedichteten Ketten besteht Kontakt zwischen den inneren Bolzen und Lagern, was aufgrund der Reibung zwischen den beiden Teilen unmittelbar zu Verschleiß führt. Abgedichtete Kettenstränge von Cat-Hydraulikbaggern können direkt durch Kettenstränge mit fettgeschmierten Laufwerksketten ausgetauscht werden.
    • Bei gewölbten Federscheiben handelt es sich um Federn, welche die Forme einer Scheibe haben. Sie kommen in abgedichteten Ketten zum Einsatz und tragen zur Abdichung des Systems bei.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 49
    • Kettenteilung (mm): 190,5
    • Schraubengröße (mm): 3/4
    exc
    219, 215C 225B, 229, 225D