9W-6227: LAUFROLLE G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9W-6227: LAUFROLLE G

    Ersatzteilnummer: 9W-6227
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Laufrolle

    Beschreibung:

    • Laufrollen tragen das Gewicht der Maschine und führen sie auf der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 10,04
    • Flanschdurchmesser (mm): 255
    • Flanschtyp: Einzelner Flansch
    • Gewindedurchmesser ("): 8,74
    • Gewindedurchmesser (mm): 222
    • Kettenteilung ("): 8,5
    • Kettenteilung (mm): 215,9
    • Schraubengröße ("): 7/8
    • Schraubengröße (mm): 7/8
    track-type loader
    973