Bei Ihrem Konto sind null Genehmigungen für Einrichtung/manuelle Autorisierung ausstehend
|
Beschreibung:
Gewölbtes Schneidmesser (DH-2) von 8" (203 mm)
Merkmale:
0,75" (19 mm) Schneidmesserdicke
5' (1524 mm) Schneidmesserlänge
0,63" (16 mm) Bolzengröße
Empfohlene Anwendung:
Gut für Anwendungen mit hohem Abrieb und geringer Stoßbelastung geeignet, beispielsweise Planierarbeiten. Gewölbte Schneidmesser dringen besser in Fahrbahnoberflächen ein als flache Schneidmesser und hinterlassen eine glatte Oberfläche. Bei geringer Stoßbelastung sind schmalere Schneidmesser am wirtschaftlichsten. Dickere Schneidmesser sind stärker und verfügen über mehr Verschleißmaterial und sind daher eher für Anwendungen mit hoher Stoßbelastung geeignet.