9W-7018: SCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9W-7018: SCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 9W-7018
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Papierreibscheibe

    Beschreibung:
    Eine Papierreibscheibe bietet eine mittlere Widerstandsfähigkeit, eine mittlere Verschleißfestigkeit und eine mittlere Energieabsorption.


    Merkmale:
    Cat®-Reibwerkstoffe sind auf die optimale Funktion der Komponenten ausgelegt, in denen sie verwendet werden.


    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    underground mining loaders
    R2900

    underground articulated truck
    AD45B, AD40 AE40 AD45

    motor grader
    24M, 24H

    wheel-type loader
    988B, 988F

    wheel dozer
    834S 834U 834B

    off-highway truck
    769D, 771D, 769C, 768C, 69D, 771C

    earthmoving compactor
    836