9W-7385: BUCHSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9W-7385: BUCHSE

    Ersatzteilnummer: 9W-7385
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Hülse

    Beschreibung:
    Isolierlager dienen zur Befestigung und zur Positionierung von Systemen, zur Umschließung des Hubraums und zur Isolierung von der umliegenden Struktur vor (Schwingungen, Stößen und Lärm).

    Bei einigen Lagerbaugruppen kommen lose Innenhülsen zum Einsatz, die separat erhältlich sind. Diese Hülsen umschließen in der Regel eine Schraubverbindung.

    Merkmale:
    Cat®-Lagersysteme wurden zur Reduzierung der Beanspruchung von befestigten Komponenten entwickelt, um deren Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit der Leistung zu verbessern sowie um den Fahrerkomfort zu optimieren. Das gesamte System ((Lagerdesign, Materialauswahl, Anordnung, Befestigungsteile usw.)) wurde entsprechend optimiert und validiert, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendungen zu erfüllen.

    Anwendungen:
    Hülsen sind ein Bestandteil zahlreicher Isolierlagertypen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser (mm): 48
    • Befestigungsart: Hülse
    • Befestigungstyp: 0
    • Hülsenlänge (mm): 86
    • Innendurchmesser (mm): 26,8
    • Materialbeschreibung: 0
    uat
    AD22, AD55B, AD60

    lhd
    R1700K

    fp
    559D, 2484D, 2384D, 579D

    ttl
    963C, 963K, 953C, 963B 953K

    drll
    MD6250, MD6310

    comp
    CW34, CW-34

    wtl
    994D, 966H, 972M, 992K, 972M XE 966D, 966K, 966M, 994K, 972H, 972G II 993K, 994H, 97AM 966G II 980M, 982M, 966F II 980H, 972L, 966M XE 966F, 986K, 966L, 990H, 988F II 980G II 980F, 994, 980K, 972K, 994F, 966E, 990 II 990, 992G, 990K, 988F, 980G, 980K HLG 966K XE 980L, 980C

    adt
    730C, 740, 725C2, 725, D400E II 740C D350E, 735C, 730, 740B, 730C2, 725C, 735, 730C2 EJ 735B, D350E II 745C, 745 740 GC D400E, 735 OEM

    ttt
    D6N D5R2 D6N LGP D6N XL

    ieng
    SPF743 C13 C9.3

    wts
    621G, 637K, 621F, 631G, 657E, 623F, 631K, 621H, 637G, 627K LRC 623K LRC 627H, 623G, 621K, 613G, 627F, 621K OEM 623H, 627G, 657G, 623K, 623E, 627K

    wtt
    844, 844K, 844H, 824C, 824G, 854G, 814K, 854K, 824H, 814F, 814F II 8A4K 824G II

    tskd
    527

    mg
    140H ES 160H NA 24, 12H, 160H ES 160H, 120H ES 24H, 135H, 120K 2 120H, 140H NA 140K, 12H ES 140H, 135H NA 12K, 163H, 140K 2 143H, 24M, 120H NA 120K, 163H NA 12H NA 160K

    oht
    777G, 769D, 789D, 773G LRC 793F CMD 775G LRC 770G OEM 770G, 769C, 777D, 773D, 772G OEM 771D, 775F, 772G, 777F, 797, 795F XQ 793F, 773F, 777B, 797F, 773G OEM 795F AC 773G, 777E 771C, 773E, 775G OEM 775B, 777C, 797B, 775G, 775D, 773B

    mh
    MH3037

    rrss
    RM-500, RM-350B, RM500B, RM-350, RM-300, SM-350

    com
    816F, 815F, 815K, 826C, 815B, 825G, 826G, 816K, 816F II 825G II 826G II 825C, 815F II 826H, 825H

    wheel tractor scrapers
    627G

    cold
    PM313, PM-201, PM-565, PM312, PM620, PM822, PM-465, PM622, PM820, PM310, PM825 PM-565B

    emp
    6015B, 6020B

    ap
    AP-1055E AP-1000F AP-1000E AP-1055F AP-600D, AP-1055D, BG655D, AP-655D, AP655F, AP600F, BG1055E, BG1000E, BG-2455D, BG600D, AP-1000D, BG-260D, AP655F L

    exc
    5230B, 5230, 5130, 5130B, 5110B

    petr
    CX31-C13I CX31-C18I TH31-E61 CX38-P892 TH35-E81 TH55 CX31-C9I CX38-P800 CX31-P600 TH35-C13I TH55-E70 CX35-C18I TH35-C15T CX35-P800 TH31-C9I TH35-C15I TH35-C11I CX31-C15I TH31-C9T TH35-C13T CX31-C11I

    off highway trucks
    773E, 775E, 773D, 775D

    wheel loaders
    986H, 966H, 972H, 966GII