9W-7647: LEITRAD G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9W-7647: LEITRAD G

    Ersatzteilnummer: 9W-7647
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Leitrad (umgekehrt)

    Beschreibung:

    • Leiträder führen die Kette in die Laufrollen und wieder heraus. Sie tragen zeitweise das Gewicht der Maschine und ermöglichen die Kontrolle von Schlupf und Spannung der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 26,3
    • Flanschtyp: Mittelflansch
    • Gewindedurchmesser ("): 24,72
    • Schraubengröße ("): 7/16
    track-type tractor
    7 D7H, 7U D7R, 7SU 7S 57H 7A 57