9W-7871: PENDELGESTELL A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9W-7871: PENDELGESTELL A

    Ersatzteilnummer: 9W-7871
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Pendelgestell mit Drillings-Laufrädern (Mitte)

    Beschreibung:

    • Pendelgestelle mit Drillings-Laufrädern sind Bestandteil des gefederten Laufwerks bei Kettentraktoren der Modelle D8 – D11. Sie absorbieren Stöße und reduzieren die Stoßbelastungen, die bei unebenem Untergrund an das Laufwerk weitergegeben werden, um bis zu 50 Prozent.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe (mm): 538,5
    • Länge (mm): 736,6
    • Unterwagenbreite (mm): 726,4
    ttt
    D11T, D11R, D11N