9W-7940: BOLZEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9W-7940: BOLZEN

    Ersatzteilnummer: 9W-7940
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgedichteter Kettenbolzen

    Beschreibung:

    • Kettenbolzen halten neben Buchsen die einzelnen Kettenglieder zusammen und dienen als Aufhängungspunkte für die Buchsen der angrenzenden Bereiche.


    Merkmale:

    • Bei abgedichteten Ketten besteht Kontakt zwischen den inneren Bolzen und Lagern, was aufgrund der Reibung zwischen den beiden Teilen unmittelbar zu Verschleiß führt. Abgedichtete Kettenstränge von Cat-Hydraulikbaggern können direkt durch Kettenstränge mit fettgeschmierten Laufwerksketten ausgetauscht werden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 33,4
    • Länge (mm): 60
    ttt
    55, 4 D4H, 54 4P 4S 4A

    tskd
    54H 4P