9W-8365: SCHUTZVORRICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9W-8365: SCHUTZVORRICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 9W-8365
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    R500 Scharfer Reißzahnschutz (90 mm), 2 Bolzen

    Beschreibung:
    Reißzahnschutz für Raupen der Modelle D9 und D10.

    Merkmale:
    Cat®-Reißzahnschützer sind robust gebaut und schützen den unteren Teil des Reißzahns vor Verschleiß und Stoßbelastung. Gemeinsam mit Cat-Spitzen sorgen sie für einen glatten Übergang und schärfere Schnittkanten, sodass zuverlässige Resultate erzielt werden können

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Abstand zwischen Halterungsbohrungen ("): 4,25
    • Aufreißerspitzengröße: R500
    • Sicherung (CapSure oder Bolzenaufhängung): Bolzenaufhängung
    • Zahnaufreißerbreite ("): 3,54
    exc
    329D, 345C, 345C L 345D L 329D L

    ttt
    D9R, D9T, D10T, D10T2, D10R, D10N

    wtt
    854G

    wktl