9W-8620: KANTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9W-8620: KANTE

    Ersatzteilnummer: 9W-8620
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schneidmesser

    Beschreibung:
    Schneidmesser (19 mm)


    Merkmale:
    Unterschraubmesser/Mitte


    Empfohlene Anwendung:
    Bestimmte Universallöffel für Lader der Serie 910 und 914.

    • Breite (mm): 19
    • Höhe ("): 10
    • Höhe (mm): 254
    • Länge ("): 60,04
    • Länge (mm): 1525
    • Maschine: Lader
    bhl
    446B, 450F, 450E

    wheel loaders
    910K 914M

    it
    IT14G, IT14G2

    wtl
    914G, 918M 914K 914G2, 910G, 910M 910K