9W-8705: LAUFROLLE G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9W-8705: LAUFROLLE G

    Ersatzteilnummer: 9W-8705
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Laufrolle

    Beschreibung:

    • Laufrollen tragen das Gewicht der Maschine und führen sie auf der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 10,83
    • Flanschdurchmesser (mm): 275
    • Flanschtyp: Einzelner Flansch
    • Gewindedurchmesser ("): 9,72
    • Gewindedurchmesser (mm): 247
    • Kettenteilung ("): 8,5
    • Kettenteilung (mm): 215,9
    • Schraubengröße ("): 1/2
    • Schraubengröße (mm): 1/2
    track-type tractor
    D8R D8N

    pipelayer
    583R