9W-9131: SONNENRAD
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9W-9131: SONNENRAD

    Ersatzteilnummer: 9W-9131
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Sonnenrad

    Beschreibung:
    Es handelt sich um ein Zahnrad zur Verwendung in Planetengetriebesätzen von Seitenantrieben.


    Merkmale:
    Die Seitenantriebsräder von Cat® maximieren die Systemleistung und die durchschnittliche Nutzungsdauer. Sie verfügen über eine bestimmte Metallurgie, wurden wärmebehandelt und weisen ein bestimmtes Zahnprofil und eine bestimmte Oberflächenbearbeitung auf, welche die Nutzungsdauer der Gegenräder erhöht und sicherstellt, dass die Seitenantriebe maximale Leistung erbringen.


    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 49
    • Durchmesser ("): 6,9
    • Durchmesser (mm): 175
    track-type tractor
    10 10U 59 58L 59N 10SU 59L D10N