9W-9134: PLANETENGETRIEBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9W-9134: PLANETENGETRIEBE

    Ersatzteilnummer: 9W-9134
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Planetengetriebe

    Beschreibung:
    Zahnrad zur Verwendung in Planetensätzen von Seitenantrieben. Die Menge hängt von der Komponente ab.
    Merkmale:
    Die Seitenantriebsräder von Cat® maximieren die Systemleistung und die durchschnittliche Nutzungsdauer. Sie verfügen über eine bestimmte Metallurgie, wurden wärmebehandelt und weisen ein bestimmtes Zahnprofil und eine bestimmte Oberflächenbearbeitung auf, welche die Nutzungsdauer der Gegenräder erhöht und sicherstellt, dass die Seitenantriebe maximale Leistung erbringen.
    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 128
    • Durchmesser ("): 9,2
    • Durchmesser (mm): 234
    track-type tractor
    58L D10T2, D10T, D10R, 10 D10N, 59N 10SU 59L 10U 59