9W-9300: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9W-9300: RING

    Ersatzteilnummer: 9W-9300
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Druckring für ölgeschmierte Kette

    Beschreibung:

    • Druckringe tragen zum Schutz des Dichtsystems bei.

    Merkmale:

    • Die ölgeschmierte Kette (Sealed and Lubricated Track, SALT) von Cat sorgt dafür, dass Schmierstoffe im Laufwerksystem verbleiben und verhindert das Eindringen von Abriebpartikeln. So wird die Abnutzung interner Bolzen und Buchsen vermieden, sodass Wartungskosten und Ausfallzeiten minimiert und Nutzungsdauer und Servicefreundlichkeit maximiert werden. SALT-Ketten ermöglichen eine universelle Laufwerkskonfiguration für zahlreiche Bodenverhältnisse, die mit der jeweiligen Kettenvariante kombiniert werden kann, die Ihrer Maschine und den Einsatzbedingungen entspricht.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Normaleinsatz, Einsteg, Viergliedkette
    track-type tractor
    10 59 D10R, D10N, 59L 59N 10U D10, 10S 10SU 10C 58L