9W-9351: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9W-9351: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 9W-9351
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplatte (Dreisteg, Mitte eingestanzt)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.


    Merkmale:

    • Dreistegbodenplatten haben ein geringeres Eindringvermögen und eine niedrigere Traktion als Einzelstegbodenplatten, jedoch eine bessere Wendefähigkeit. Diese Bodenplatten gehören bei Kettenladern und -baggern zur Standardausstattung, da diese einen niedrigeren Drehwiderstand und eine höhere Wendigkeit benötigen.
    • Bei Bodenplatten mit mittlerem Reinigungsloch ist ein Loch zwischen den Schrauben eingebracht, das als Auslass für herauspressbares Füllmaterial dient.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Dreisteg, Mitte eingestanzt
    • Bodenplattenbreite ("): 31,5
    • Kettenteilung ("): 7,5
    • Schraubengröße ("): 0,7874
    exc
    321B, 320C, 320B L 322B, 320D LRR 319D 322B LN 320B U 324D L 320 L 320B FM LL 330D2 320, 322C, 320D L 322B L 320C L 320D, 329D L 320D RR 320B S 321D LCR 320B LU 323D L 317, 318C, 317B L 318B N 320B LL 317 N 315B L 320C FM 320N, 320B, 321C 324D, 322 L 320B N 318B, 317B LN 322, 324D LN