9W-9605: LEITRAD G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9W-9605: LEITRAD G

    Ersatzteilnummer: 9W-9605
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Leitrad (umgekehrt)

    Beschreibung:

    • Leiträder führen die Kette in die Laufrollen und wieder heraus. Sie tragen zeitweise das Gewicht der Maschine und ermöglichen die Kontrolle von Schlupf und Spannung der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 24,61
    • Flanschtyp: Mittelflansch
    • Gewindedurchmesser ("): 23,03
    • Schraubengröße ("): 3/8
    track-type tractor
    7SU 7S D7H, 7U 7 57H 57 7A