9W-9619: RING A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9W-9619: RING A

    Ersatzteilnummer: 9W-9619
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Druckring für ölgeschmierte Kette

    Beschreibung:

    • Druckringe tragen zum Schutz des Dichtsystems bei.

    Merkmale:

    • Die ölgeschmierte Kette (Sealed and Lubricated Track, SALT) von Cat sorgt dafür, dass Schmierstoffe im Laufwerksystem verbleiben und verhindert das Eindringen von Abriebpartikeln. So wird die Abnutzung interner Bolzen und Buchsen vermieden, sodass Wartungskosten und Ausfallzeiten minimiert und Nutzungsdauer und Servicefreundlichkeit maximiert werden. SALT-Ketten ermöglichen eine universelle Laufwerkskonfiguration für zahlreiche Bodenverhältnisse, die mit der jeweiligen Kettenvariante kombiniert werden kann, die Ihrer Maschine und den Einsatzbedingungen entspricht.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Schwereinsatz, Einsteg, Dreigliedkette, Abstand, rechts
    track-type tractor
    9C 59L 59 9U 9 9S 59N 9SU 58 58L D9L, D9N

    pipelayer
    589