9W-9704: Durchgangszahnhalter der Baureihe J
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9W-9704: Durchgangszahnhalter der Baureihe J

    Ersatzteilnummer: 9W-9704
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J700 Mittlerer Durchgangszahnhalter

    Beschreibung:
    Mittlerer Durchgangszahnhalter der Baureihe J700 für 63,5-mm-Schneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante

    Merkmale:
    Die Doppelgurt-Zahnhalter von Cat® haben ein flacheres Profil als andere bündig montierte Zahnhalter und ermöglichen so ein tieferes Eindringen und eine höhere Produktivität

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerlöffel

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: HMB-Option
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Mitte
    • Zahnhaltergröße: J700
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.