9W-9706: Durchgangszahnhalter der Baureihe J
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9W-9706: Durchgangszahnhalter der Baureihe J

    Ersatzteilnummer: 9W-9706
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J700 Linker Durchgangszahnhalter

    Beschreibung:
    J700 Linker Anschraubzahnhalter für 63,5-mm-Schneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante

    Merkmale:
    Die Zweischenkel-Zahnhalter von Cat® haben ein flacheres Profil als Einschenkel-Zahnhalter und ermöglichen so ein tieferes Eindringen und eine höhere Produktivität

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerlöffel

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: HMB-Option
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Links
    • Zahnhaltergröße: J700
    wheel-type loader
    992D

    excavator
    375-A L