9W-9734: LEITRAD G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9W-9734: LEITRAD G

    Ersatzteilnummer: 9W-9734
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Leitrad (umgekehrt)

    Beschreibung:

    • Leiträder führen die Kette in die Laufrollen und wieder heraus. Sie tragen zeitweise das Gewicht der Maschine und ermöglichen die Kontrolle von Schlupf und Spannung der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 806
    • Flanschdurchmesser ("): 31,73
    • Flanschdurchmesser (mm): 806
    • Flanschtyp: Mittelflansch
    • Gewindedurchmesser ("): 30,16
    • Gewindedurchmesser (mm): 766
    • Schraubengröße ("): 1/2
    • Schraubengröße (mm): 1/2
    • Unterwagenbreite (mm): 551
    • Wellendurchmesser (mm): 74
    track-type tractor
    D10R