9W-9856: SCHEIBE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9W-9856: SCHEIBE A

    Ersatzteilnummer: 9W-9856
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Elastomerreibscheibe

    Beschreibung:
    Eine Elastomerreibscheibe bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit, eine mittlere bis hohe Verschleißfestigkeit und eine hohe Energieabsorption.


    Merkmale:
    Cat®-Reibwerkstoffe sind auf die optimale Funktion der Komponenten ausgelegt, in denen sie verwendet werden.


    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser (mm): 0
    • Stärke (mm): 0
    adt
    D350E II D350E, D400E

    com
    836G, 826G, 825K, 836K, 826K, 826C, 836H, 836, 826G II 825G, 826H, 825G II 825H

    ttt
    D9T, D9R, D10T2, D10T, D10R, D10N

    wtt
    824K, 834K, 824H, 824G II 834B, 824G, 834H, 834G

    lhd
    R2900G, R3000H

    uat
    AD30

    wheel loaders
    986H

    pipe
    589

    wtl
    988G, 988K, 986K, 980G II 980H, 980C, 988F, 980G, 980K, 980F, 988H, 988F II 980K HLG 988B