9X-0876: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-0876: O-RING

    Ersatzteilnummer: 9X-0876
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Dichtungsinnendurchmesser (mm): 168,80
    • Durchmesser ("): 0,1
    • Durchmesser (mm): 2,6
    • Innendurchmesser ("): 6,65
    • Innendurchmesser (mm): 168,8
    • Material-: NBR - Nitril, NBR (75)
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    asphalt paver
    BG-210B, BG-225B, AP-650B, AP-1000B, BG-2455C, AP-900B, BG-240C, AP-1055B, BG-225C, BG-260C, BG-230, AP-1050, BG-245C, AP-1000, BG-230D, AP-800C, AP-800D, AP-1050B

    paving compactor
    CS-563 CS-583, CS-531, CP-563C, CP-323C, CS-323C, CS-533C, CS-531C, CP-563, CS-573C, CP-533C, CS-563C CP-533, CS-553, CP-553, CS-533, CS-583C, CS-573, CB-314, CS-551