9X-2126: CM DICHTUNG LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-2126: CM DICHTUNG LAGER

    Ersatzteilnummer: 9X-2126
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Großdichtung

    Beschreibung:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen verwendet und können auch zur Schalldämmung, Schwingungsisolation, Dämpfung oder Wärmeisolierung eingesetzt werden.

    Zur Befestigung können sie mit Klebstoff angebracht, eingeclipst, in eine Nut gedrückt oder mit einem Verschlusswerkzeug eingebaut werden. Viele Dichtungen werden nach Längeneinheiten verkauft.

    Merkmale:
    Cat®-Großdichtungen bestehen aus Materialien, deren Temperatur-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit speziell auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten ist. Abmessungen, Geometrie und Befestigungsmethode der Dichtungen sind auf die umgebenden Strukturen abgestimmt, wodurch für lang anhaltende Dichtleistung gesorgt wird.

    Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen wie Fenster, Abdeckungen und Kabinengehäuse eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken.
    • Kleber: Ja
    • Material-: PVC – Polyvinylchlorid
    • Materialbeschreibung: PVC ist hervorragend für Anwendungen geeignet, die wetter- und chemikalienbeständig sowie beulenfest sein müssen.
    • Querschnittsbreite ("): 4,72
    • Querschnittstärke ("): 1,18
    vees 27 to 32 liter
    3412C

    asphalt paver
    AP-300D

    marine products
    C6.6 3412C

    integrated toolcarrier
    IT38H, IT62H

    engine - generator set
    G3412 3406C C27

    15 to 18 liter
    3456

    motor grader
    120H ES 160H ES 12H, 160H, 120H, 140H NA 135H, 12H NA 160H NA 140H, 143H, 160K, 163H NA 120H NA 140K 2 120K, 12H ES 12K, 163H, 120K 2 16H, 14H NA 24H, 140K, 135H NA 14H, 140H ES 16H NA

    track-type loader
    973C, 963C, 953C

    wheel-type loader
    966H, 972H, 938H, 962H, 950H

    wheel loaders
    972H

    wheel excavators
    MH3026 MH3024, MH3022