9X-2128: CM DICHTUNG LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-2128: CM DICHTUNG LAGER

    Ersatzteilnummer: 9X-2128
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Großdichtung

    Beschreibung:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen verwendet und können auch zur Schalldämmung, Schwingungsisolation, Dämpfung oder Wärmeisolierung eingesetzt werden.

    Zur Befestigung können sie mit Klebstoff angebracht, eingeclipst, in eine Nut gedrückt oder mit einem Verschlusswerkzeug eingebaut werden. Viele Dichtungen werden nach Längeneinheiten verkauft.

    Merkmale:
    Cat®-Großdichtungen bestehen aus Materialien, deren Temperatur-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit speziell auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten ist. Abmessungen, Geometrie und Befestigungsmethode der Dichtungen sind auf die umgebenden Strukturen abgestimmt, wodurch für lang anhaltende Dichtleistung gesorgt wird.

    Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen wie Fenster, Abdeckungen und Kabinengehäuse eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Kleber: Ja
    • Material-: PVC – Polyvinylchlorid
    • Materialbeschreibung: PVC ist hervorragend für Anwendungen geeignet, die wetter- und chemikalienbeständig sowie beulenfest sein müssen.
    • Querschnittsbreite (mm): 250
    • Querschnittstärke (mm): 120
    whex
    M322D2 MH M318D, M316D, M322D MH M324D2 MH M315D, M318D MH M313D, M322D, M320D2, M322D2