9X-2847: ADAPTER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-2847: ADAPTER

    Ersatzteilnummer: 9X-2847
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Verbindungsstück

    Beschreibung:
    Ein Verbindungsstück ist ein Übergangsanschluss in Leitungen, Rohren, Krümmern und anderen Komponenten.

    Merkmale:
    Cat®-Verbindungsstücke sind für langanhaltende Leistung in groben Anwendungen bestimmt.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat®-Verbindungsstücke werden bei speziellen Maschinen- und Motoranwendungen eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 27,94
    • Höhe ("): 1
    • Höhe (mm): 25,4
    • Länge ("): 2,2
    • Länge (mm): 55,88
    paving compactor
    CB-14 CW-14

    mini hydraulic excavator
    302.5

    wheel-type loader
    924H, 992G, 924HZ, 907K 907H 906H 930H, 906H2 938K 924K 907H2 906K 930K 930M 908H 906M 908K 907M 938M 926M 928HZ, 908M 908H2

    forest products
    2470C, 574B, 563D, 573C, 553C, 2570C, 564, 563C, 573D, 2864C, 2670C, 586C, 554, 574, 2670D, 2570D

    excavator
    345C, 385C L

    off-highway truck
    772, 770

    challenger
    65E, 75E, 85E, 95E