9X-3568: DICHTUNG A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-3568: DICHTUNG A

    Ersatzteilnummer: 9X-3568
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ B

    Dieser fungiert als zusätzlicher Stangendichtring und schützt die Stange vor plötzlichen Anstiegen des Systemdrucks.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Dichtringform: Typ B
    • Nutbreite – A (+/- 0,005") ("): 2,63
    • Nutbreite – A (+/- 0,127 mm) (mm): 66,73
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,005") ("): 0,14
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,127 mm) (mm): 3,56
    • Stangendurchmesser ("): 2,13
    • Stangendurchmesser (mm): 53,98
    pipelayer
    583R