9X-3570: Kolbenverschleißring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-3570: Kolbenverschleißring

    Ersatzteilnummer: 9X-3570
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 7,87
    • Außendurchmesser (mm): 200,00
    • Breite – A (+/- 0,03") ("): 1,77
    • Breite – A (+/- 0,762 mm) (mm): 45,00
    • Innendurchmesser – B (+/- 0,08") ("): 7,61
    • Innendurchmesser – B (+/- 0,08") (mm): 193,37
    underground articulated truck
    AD45B

    work tool
    S30 CR50 P25 P16 S130 S25 CR35 P40 S40 S80 P28 CR20 CR28 S50

    excavator
    350-A L 375-A 365B