9X-3582: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-3582: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 9X-3582
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ B – Doppellippiger Abstreifring

    Diese verhindern das Eindringen von Verunreinigungen in das System. Einzellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren. Dabei ist die Lippe die hervorstehende Kante der Dichtung. Doppellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren und schließen dabei Öl ein, wodurch störende sichtbare Leckagen verhindert werden. Die doppellippigen Abstreifringe werden durch ein Lager befestigt. Diese Urethanabstreifringe verfügen für zusätzliche Robustheit über eine Metalleinfassung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser - B ("): 0,55
    • Breite – A (+/- 0,02") ("): 6,00
    • Dichtringform: Typ B – Doppellippiger Abstreifring
    • Innendurchmesser ("): 5,00
    • Material-: URE
    excavator
    235, 235C