9X-3589: Kolbendichtung
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-3589: Kolbendichtung

    Ersatzteilnummer: 9X-3589
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Typ 3

    Eine zweiteilige Dichtung, die aus einem Kolbenring und einem Expander besteht und verhindert, dass Öl zwischen der Stangenseite des Zylinders und der Deckelseite fließt. Die Kolbendichtung besteht in der Regel aus Teflon, doch optional stehen für Anwendungen mit Drücken von mehr als 20.670 kpa (3000 psi) auch Nylondichtungen zur Verfügung. Die verschieden geformten Expander bestehen aus Nitril.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bohrungsdurchmesser ("): 4,53
    • Bohrungsdurchmesser (mm): 115,00
    • Dichtringform: Typ 3
    • Nutbreite – A (+/- 0,002") ("): 0,29
    • Nutbreite – A (+/- 0,0508 mm) (mm): 7,24
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,003") ("): 3,97
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,0762 mm) (mm): 100,76
    telehandler
    TH360B, TH355B

    wheeled excavator
    M315C, M323F M316F, M315D, M317D2

    track-type loader
    953K, 953D

    excavator
    M317F