9X-3598: DICHTUNGS-AS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-3598: DICHTUNGS-AS

    Ersatzteilnummer: 9X-3598
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Typ 3

    Eine zweiteilige Dichtung, die aus einem Kolbenring und einem Expander besteht und verhindert, dass Öl zwischen der Stangenseite des Zylinders und der Deckelseite fließt. Die Kolbendichtung besteht in der Regel aus Teflon, doch optional stehen für Anwendungen mit Drücken von mehr als 20.670 kpa (3000 psi) auch Nylondichtungen zur Verfügung. Die verschieden geformten Expander bestehen aus Nitril.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bohrungsdurchmesser (mm): 140,00
    • Dichtringform: Typ 3
    • Nutbreite – A (+/- 0,0508 mm) (mm): 9,63
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,0762 mm) (mm): 120,62
    log loaders forestry
    324DFMLL

    telehandler
    TH460B, TH580B, TH560B

    wheel tractor scrapers
    637K, 623H, 637KLRC, 621K, 621H, 621KLRC, 627H, 627K, 631KLRC, 623KLRC, 627KLRC, 631K, 623K, 631KOEMLRC, 631KOEM

    track feller bunchers
    TK752, 521B, 522B, TK1051, 2590, 5412, 541, 551, 5522, 552

    track loaders
    953D, 953K, 953

    track type tractors
    D10T2, D7ELGP, D7E, D10T2LRC

    track excavators
    320C, 324DL, 317BLN, 311DLRR, 315BL, 322C, 323DL, 325DLOEM, 329DLN, 329DL, 345BIIL, 312D, 325DL, 318FL, 325BLN, 324DLNOEM, 320CS, 320D, 329DLOEM, 330DMH, 322CL, 312DL, 320B, 322CLN, 325BL, 324DLN, 312C, 323DS, 325CCR, 320D2, 322BL, 320CLN, 325CL, 315DL, 315FLCR, 312CL, 330DL, 323DSA, 320CL, 330CMH, 316EL, 320CU, 320DL, 315CL, 323DLN, 320BL, 316FL, 320BS, 312EL, 320BLN, 365BLU, 325C, 320CLRR, 385CL, 312E, 313FL, 325DLN, 314DLCR, 330CL, 365CL, 345CLVG, 325CLN, 317BL, 312F, 318EL, 314ELCR, 385BL, 329EOEM, 320BN, 325B, 322BLN, 365B, 336DOEM, 340FUHD, 312B, 312BL, 322L, 320S, 322N, 340F, 322LN

    forestry excavators
    322CFMHW, 322CFMST, 325DFMGF, 322CFMLGP, 325CFMST, 325CFMHW, 324DFMLGP, 324DFMGF

    skidders
    527GR, 517GR

    backhoe loaders
    450E

    wheel loaders
    950M, 950K, 938H, 980K, 962L, 950L

    wheel dozers
    824K, 834KLRC, 834K

    wheel excavators
    M315C, M325BMH, M322D2, M316D, M322CMH, M318F, M316F, M315D, M322C, M320MH, MH3024, M325CMH, M322D, M316C, M322F, M322DMH, M325DMH, M317D2, M320, M324D2MH, M323F MH3026